|
|
|
VW3A4555
Induttanza di linea - 0,5 mH - 60 A
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Avviatore linea/motore
|
Compatibilità prodotto
|
LXM32MD85N4 - bobine - 1 per azionamento
LXM32MC10N4 - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 15 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
ATV61CD15N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61HD11M3X - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD15N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61HD18N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD22N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD30Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD37Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61HD45Y - bobine - 1 per azionamento
ATV61HU75M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV61KD15N4 - bobina motore - 1 per azionamento
ATV61WD18N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD18N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD22N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV61WD22N4C - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD11M3X - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD18N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD22N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD30Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD37Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HD45Y - bobine - 1 per azionamento
ATV71HU75M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WD18N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV71WD22N4 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HD11M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV312HD15M3 - bobine - 1 per azionamento
ATV32HD15N4 - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 18 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV340 motor: 22 kW 380...480 V - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 15 kW 380...500 V - trifase - bobina motore - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 11 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV320 motor: 15 kW 200...240 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 30 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 37 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: 45 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 30 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 37 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: 45 kW 500...690 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 40 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 50 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV630 motor: - 60 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 40 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 50 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
Variatore di velocità ATV930 motor: - 60 hp 600 V - trifase - bobine - 1 per azionamento
|
Number of phases
|
Trifase
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV340
Lexium 62
Altivar 71
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Lexium 32
Easy Altivar 310
|
Applicazione
|
Riduzione sovratensione motore
Riduzione armoniche di corrente
|
Valore induttanza
|
0,5 mH
|
Corrente nominale [In]
|
60 A
|
Perdite termiche
|
94 W
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto 35 mm² / AWG 0, 2,5…3 Nm
|
Caratteristiche tecniche
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Corrente max
|
1,65 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Distanza di sicurezza
|
5,5 mm IEC 60664
|
Distanza di fuga
|
11,5 mm conforme a IEC 60664
|
Peso prodotto
|
11 kg
|
Larghezza
|
180 mm
|
Altezza
|
210 mm
|
Profondità
|
165 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 50178
IEC 60076 (con HD398)
VDE 0160 livello 1
|
Grado di protezione IP
|
IP00 dispositivo di blocco:
IP10 morsetti:
|
Caratteristiche ambientali
|
3B1 conforme a IEC 721-3-3
3C2 conforme a IEC 721-3-3
3S1 conforme a IEC 721-3-3
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a EN 50178
|
Resistenza alle vibrazioni
|
1 gn (F= 13…200 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
1,5 mm picco-picco (F= 3…13 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Umidità relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
45…55 °C (con declassamento corrente del 2% per °C)
0…45 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
<= 1000 m senza declassamento
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,400 cm
|
Confezione 1: profondità
|
32,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,062 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
105,160 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|