|
|
|
VW3A46128
Filtro passivo 75A 400V 50HZ
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Filtro passivo
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Riduzione armoniche di corrente
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
400 V +/- 10 %
|
Power supply frequency
|
50 Hz +/- 2%
|
Quantità per unità
|
1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV61W motor: 37 kW/50 hp
1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV61H motor: 37 kW/50 hp
1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV71H motor: 37 kW/50 hp
1 filtro per variatore per variatore di velocità ATV71W motor: 37 kW/50 hp
|
Corrente nominale [In]
|
72 A per ingresso
75 A per uscita
|
Numero di fasi della rete
|
3 fasi
|
THDI
|
10 % per variatore di velocità ATV61H motor: 37 kW/50 hp
10 % per variatore di velocità ATV71H motor: 37 kW/50 hp
10 % per variatore di velocità ATV71W motor: 37 kW/50 hp
5 % per variatore di velocità ATV61W motor: 37 kW/50 hp
|
Corrente max
|
1,5 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Rendimento
|
98 %
|
Perdite termiche
|
688 W
|
Fattore di potenza (cos φ)
|
1 (150% di corrente di linea)
0,85 (75 % di corrente di linea)
0,99 (100% di corrente di linea)
|
Collegamento elettrico
|
A, B morsetto, capacità connessione: 2,5 mm²
X1-1...X2-3 morsetto, capacità connessione: 2,5...50 mm²
|
Classe di isolamento
|
Classe F
|
Peso prodotto
|
98 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP55 (enclosure mounting)
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 mm picco-picco (F= 5…13,2 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
0,7 gn (F= 13,2…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Umidità relativa
|
5…85 % senza condensa
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
45…60 °C (con declassamento corrente del 3 % per °C)
5…45 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…55 °C immagazzinaggio nell'imballo originale
-25…65 °C during transport
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
> 1000...4000 m con declassamento corrente del 5 % per 1000 m
|
Norme di riferimento
|
IEC 61000-2-4
IEC 61000-3-12
G5/4 engineering recommendation
IEC 61000-2-2
IEC 61000-3-4
IEC 61000-3-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
61,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
110,2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|