Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo prodotto
|
Filtro di ingresso EMC
|
Compatibilità gamma
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 0,75 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 1,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 2,2 kW, 380...480 V
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Filtro di ingresso interferenza radio
|
Corrente nominale [In]
|
8 A
|
Perdite termiche
|
1,28 W
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Morsetto 4 mm² AWG 12
|
Maximum motor cable length
|
150 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 380...480 V
300 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 380...480 V
150 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 200...240 V
300 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 200...240 V
50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C1, 200...240 V
50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C1, 380...480 V
|
Maximum earth leakage current
|
7,6 mA a 400 V 50 Hz TN
7,6 mA a 400 V 50 Hz TT
|
Power supply voltage
|
380…480 V
200…240 V
|
Tolleranza
|
10 %
|
Robustezza meccanica
|
Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
|
Larghezza
|
75 mm
|
Altezza
|
220 mm
|
Profondità
|
130 mm
|
Peso prodotto
|
2 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20montaggio affiancato
IP21with kit VW3A47901
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa conforme a IEC 61800-5-1
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C (senza declassamento corrente)
50…60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
0...1000 m senza declassamento corrente
1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Norme
|
IEC 61800-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
14,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,238 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
48,784 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|