Presentazione
Tipo prodotto
|
Dv/dt filter
|
Compatibilità gamma
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 610
Altivar Machine ATV340
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Filtro uscita
|
Corrente nominale [In]
|
6 A
|
Compatibilità prodotto
|
ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 380...480 V
ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 1,5 kW, 380...480 V
ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 2,2 kW, 380...480 V
ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 200...240 V
ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 380...480 V
ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 1,5 kW, 380...480 V
ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 2,2 kW, 380...480 V
ATV610 variatore di velocità - 0,75 kW, 380...415 V
ATV610 variatore di velocità - 1,5 kW, 380...415 V
ATV610 variatore di velocità - 2,2 kW, 380...415 V
ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 380...480 V
ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 1,5 kW, 380...480 V
ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 2,2 kW, 380...480 V
ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 200...240 V
ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 0,75 kW, 380...480 V
ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 1,5 kW, 380...480 V
ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 2,2 kW, 380...480 V
|
Nedded quantity
|
1
|
Collegamento elettrico
|
Morsettiera, capacità connessione: 6 mm² / AWG 10
|
Caratteristiche tecniche
Maximum motor cable length
|
300 m cavo non schermato
300 m cavo schermato
|
Dv/dt
|
3000 V/µs max a 200...240 V
3000 V/µs max a 380...480 V
|
Perdite termiche
|
16 W a 4 kHz
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-10…50 °C (senza declassamento corrente)
50…60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
|
Altitudine di funzionamento
|
0...1000 m senza declassamento corrente
1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Larghezza
|
295 mm
|
Altezza
|
535 mm
|
Profondità
|
215 mm
|
Peso prodotto
|
11 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP21 (con kit VW3A53902)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
52,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|