|
|
|
VW3A5403
Filtro sinus uscita - 25 A - per variatore di velocità
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Filtro sinusoidale
|
Compatibilità gamma
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Filtro uscita
|
Caratteristiche tecniche
Maximum motor cable length
|
1000 m cavo non schermato
500 m cavo schermato
|
Corrente nominale [In]
|
25 A
|
Perdite termiche
|
103 W a 4 kHz
|
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 11 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete, motor: 4 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV650 montaggio a parete, motor: 11 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 11 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete, motor: 4 kW, 200...240 V
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 7,5 kW, 380...480 V
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete, motor: 11 kW, 380...480 V
|
Collegamento elettrico
|
Morsettiera, capacità connessione: 10 mm² / AWG 8
|
Altitudine di funzionamento
|
<= 1000 m senza declassamento corrente
1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
|
Frequenza di commutazione
|
4...8 kHz
|
Massima frequenza di uscita
|
100 Hz
|
Maximum voltage drop at rated load
|
8 %
|
Tensione ammessa
|
480 V CA
|
Corrente max
|
1,20 x corrente nominale (durata = 60 s)
|
Larghezza
|
295 mm
|
Altezza
|
530 mm
|
Profondità
|
215 mm
|
Peso prodotto
|
20 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
IP21 (con kit VW3A53902)
|
Caratteristiche ambientali
|
Biological pollution resistance classe 3B1 conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza ad atmosfere chimiche classe 3C3 conforme a IEC 60721-3-3
Resistenza ad ambienti polverosi classe 3S3 conforme a IEC 60721-3-3
|
Grado di inquinamento
|
2 conforme a IEC 61800-5-1
|
Umidità relativa
|
5…95 % senza condensa
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
50…60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
-15…50 °C (senza declassamento corrente)
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Robustezza meccanica
|
Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
36,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
38,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
58,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
28,400 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
105,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
127,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|