|
|
|
VW3A7605R07
Resistenza di frenatura - 72 Ohm - 100 W - cavo 0,75 m - IP65
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium
Altivar
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 52
Lexium 05
Lexium 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium 32i
Lexium 15
Easy Lexium 16
|
Compatibilità prodotto
|
ATV32HU11M2
ATV32HU15M2
Variatore di velocità ATV320 a 1,1 kW, 200...240 V, monofase
Variatore di velocità ATV320 a 1,5 kW, 200...240 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase
Azionamento servo motore LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
|
Tipo prodotto
|
Resistenza di frenatura
|
Valore ohmico
|
72 Ohm
|
Caratteristiche tecniche
Picco di energia
|
2300 J a 480 V
2500 J a 400 V
3700 J a 230 V
5500 J a 115 V
|
Potenza media disponibile
|
25 W a 50 °C
|
Potenza continua
|
100 W
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica tramite servocomando
|
Peso netto
|
0,62 kg
|
Lunghezza cavo
|
0,75 m
|
Ambiente
Grado di protezione ip
|
IP65
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
0…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
614,500 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|