|
|
|
VW3A7741
Resistenza di frenatura - 60 ohm - 0,5 kW - IP20
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Tipo prodotto
|
Resistenza di frenatura
|
Valore ohmico
|
60 Ohm
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 7,5 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 5,5 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 7,5 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 1,5 kW 200...240 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV340 4 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV340 5,5 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 7,5 kW 500...690 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 11 kW 500...690 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 10 hp 600 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 15 hp 600 V ciclo medio
|
Ciclo di funzionamento
|
Ciclo severo (impiego pesante) <54 s braking with 1 braking torque for a 120 s cycle
Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Ciclo severo (impiego pesante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Potenza media disponibile
|
0,5 kW a 50 °C
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità connessione: <= 10 mm² / AWG 8 per comando
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica tramite azionamento
|
Larghezza
|
175 mm
|
Altezza
|
465 mm
|
Profondità
|
100 mm
|
Peso prodotto
|
3,8 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
0…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
48,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,319 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
60,820 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|