|
|
|
VW3A7747
Resistenza di frenatura - 2.5 ohms - 11 kW - IP23
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Altivar Process ATV900
|
Tipo prodotto
|
Resistenza di frenatura
|
Valore ohmico
|
2,5 Ohm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC
250 V CA
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 110 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 132 kW 380...480 V ciclo medio
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 160 kW 380...480 V ciclo medio
|
Ciclo di funzionamento
|
Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Potenza media disponibile
|
11 kW a 50 °C
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura
M12 cavo nudo per comando
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
|
Larghezza
|
540 mm
|
Altezza
|
485 mm
|
Profondità
|
1060 mm
|
Peso prodotto
|
48,5 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP23
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
48,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
54,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
106,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
74,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|