|
|
|
VW3A7753
Resistenza di frenatura - 16 ohm - 14 kW - IP23
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Tipo prodotto
|
Resistenza di frenatura
|
Valore ohmico
|
16 Ohm
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC
250 V CA
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 30 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 7,5 kW 200...240 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 18,5 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 22 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 30 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV340 15 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV340 18 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV340 22 kW 380...480 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 22 kW 500...690 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 30 kW 500...690 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 37 kW 500...690 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 30 hp 600 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 40 hp 600 V ciclo severo
Variatore di velocità ATV930 50 hp 600 V ciclo severo
|
Ciclo di funzionamento
|
Ciclo severo (impiego pesante) <54 s braking with 1 braking torque for a 120 s cycle
Ciclo severo (impiego pesante) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Potenza media disponibile
|
14 kW a 50 °C
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura
M6 cavo nudo per comando
|
Tipo di protezione
|
Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
|
Larghezza
|
540 mm
|
Altezza
|
605 mm
|
Profondità
|
1060 mm
|
Peso prodotto
|
48,5 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP23
|
Temperatura di stoccaggio
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
80,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
92,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
73,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|