|
|
|
VW3A8306RC
Terminatore linea Modbus - connettore RJ45
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo di bus
|
Modbus
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Terminatore linea
|
Accessori / destinazione elementi
|
Connettore RJ45
|
Quantità per confezione
|
Set da 2
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Altivar 61
Altivar 71Q
Altivar Easy 310
Altivar 31
Preventa XPS MF
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
Lexium SD3
Modicon LMC058
Altivar Easy 610
Altivar 21
Zelio Logic
Altivar Process ATV600
Altistart 48
Altivar Process ATV900
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Altivar 312
Altivar Machine ATV340 eccetto unità Sercos
Modicon M238
Altivar 61Q
Altivar 31C
Altistart 22
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 12
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
Modbus
|
Resistenza terminatore
|
120 Ohm
|
Capacità terminatore
|
1 nF
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
8,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,388 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
18,796 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|