|
|
|
VW3E5001R010
Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 1 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon LMC078
PacDrive 3
Lexium 32S
|
Tipo prodotto
|
Cavo
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 52
Modicon TM5
Lexium 62
PacDrive LMC motion controller
|
Compatibilità prodotto
|
Servo drive LXM 62
Servo drive LXM 52
Controllore LMC Eco
Controllore LMC Pro
Bus coupler module
TM5CSLC.00FS
|
Tipo di connettore
|
RJ45/RJ45
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Peso prodotto
|
0,06 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
24,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
65,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,0 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|