Schneider-Electric
 
VW3G22102 immagine - metel
VW3G22102
Avviatore statico ATS22 DISPLAY REMOTO IP65
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Altistart 22
Descrizione accessori Terminale remoto
Grado di protezione IP IP65
Tipo di accessori Terminale remoto
Accessori / categoria degli elementi Accessori di controllo
Compatibilità prodotto ATS22
Accessori / destinazione elementi Avviatore dolce per motore asincrono
Dimensione accessori 50 x 15 x 70 mm
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,275 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,6 cm
Confezione 1: larghezza 16,6 cm
Confezione 1: profondità 23,2 cm
Confezione 1: peso 189 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,8 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months