|
|
|
VW3L1A500
ILT ACC CABLE MISE EN SERVICE CANOPEN
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium integrated drive ILP
Lexium SD2
Lexium ILA, ILE, ILS
|
Tipo di accessori
|
Cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
ILT2A42.MC1A
ILT2A42.MB1A
ILT2A85.MB1A
ILT2A361MN1A
ILT5A85.MC1A
SD218A
ILT2A57.MB1A
ILT2A57.MC1A
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per l'azionamento integrato Lexium
For stepper motor drive
|
Caratteristiche tecniche
Interfaccia di comunicazione
|
CANopen
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per l'impostazione/programmazione dei parametri di comunicazione
|
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore DB-9F per azionamento motore passo-passo
1 connettore USB per PC
|
Condizioni d'impiego
|
Requires a mating connector adaptor
Requires power supply
|
Peso prodotto
|
0,136 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
119,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,948 kg
|
Garanzia contrattuale
|
|