|
|
|
VW3L1T000R30
LXM ACC CABLE P. CONNEXION AV. VW3A8117
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium ILS
Lexium ILA
Lexium ILE
|
Tipo di accessori
|
Cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
ILS
ILA
ILE
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per l'azionamento integrato Lexium
|
Caratteristiche tecniche
Interfaccia di comunicazione
|
RS485
|
Tipologia di connessione integrata
|
Collegamento seriale
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per l'impostazione/programmazione dei parametri di comunicazione
|
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore, 6 pin per Azionamento integrato
1 connettore RJ45 per adattatore RJ45/USB
|
Condizioni d'impiego
|
Con accessori specifici
|
Peso prodotto
|
0,5 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
215,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,813 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|