|
VW3L3D01R40
ILP ACC CABLE MISE EN SERVICE RS IP65
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 15, 2023
|
|
|
Fine fornitura standard dei servizi MAR 31, 2028
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Pre-wired development cable
|
Tipo di accessori
|
Cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per l'azionamento integrato Lexium
|
Lunghezza cavo
|
4 m
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium ILT
Lexium ILP
|
Compatibilità prodotto
|
ILT2A42.MC1A
LT5A85.MC1A
ILT2V42.MC0A
ILP5R85.MC1A
ILT5V85.MC0A
ILP2R57.MC1A
ILT2V57.MC0A
ILT2A57.MC1A
ILP2R42.MC1A
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore M23 industriale, 12 pin per Tensione di alimentazione, interfaccia multifunzione e di comunicazione
Estremità cavo aperta Accoppiamento blocchi, 19 pin
1 connettore Crimpaggio cavi
|
Peso prodotto
|
1,113 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
33,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,113 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
28,58 kg
|
Garanzia contrattuale
|