Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di comunicazione
|
Tipo di accessori
|
Modulo
|
Tipo prodotto
|
Additionnal I/O module
|
Compatibilità prodotto
|
Lexium 32M
|
Accessori / destinazione elementi
|
Servoazionamento
|
Caratteristiche tecniche
Tipo ingresso/uscita
|
4 ingressi digitali: - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, per 0,25 ms
2 uscite digitali: <= 30 V, <= 100 mA, per 0,25 ms
2 uscite analogiche: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, risoluzione: 12 bit per 0,25 ms
2 ingressi analogici: - 10...10 V, , 20 kOhm, risoluzione: 14 bit per 0,25 ms
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
|
Protezione polarità inversa
|
Sì all'ingresso
|
Protezione da cortocircuito
|
Sì all'uscita
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto a molla
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
134,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,044 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|