|
|
|
VW3M3501
Enhanced Safety Module
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Opzione di comunicazione
|
Tipo di accessori
|
ESM safety card
|
Tipo prodotto
|
ESM safety card
|
Compatibilità prodotto
|
Lexium 32
|
Accessori / destinazione elementi
|
Servoazionamento
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
24 V CC, limiti tensione: 19…30 V
|
Numero ingressi digitali
|
11
|
Caratteristiche tecniche
Numero uscite digitali
|
7
|
Stato tensione 0 garantito
|
<= 5 V
|
Stato tensione 1 garantito
|
>= 15 V
|
Protezione polarità inversa
|
Sì all'ingresso
|
Protezione da cortocircuito
|
Sì all'uscita
|
Funzione di sicurezza
|
SOS (safe operating stop)
SLS (safe limited speed)
SS1 (safe stop 1)
STO (safe torque off)
SS2 (safe stop 2)
|
Livello di sicurezza
|
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
PL = e conforme a ISO 13849-1
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61508
ISO 13849-1
IEC 62061
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
132,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,623 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|