Schneider-Electric
 
VW3M3619 immagine - metel
VW3M3619
Scheda SERCOS III per LXM32
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Scheda comunicazione
Compatibilità gamma Lexium
Protocollo di comunicazione delle porte Sercos
Interfaccia fisica Ethernet
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,86 cm
Confezione 1: larghezza 12,95 cm
Confezione 1: profondità 18,8 cm
Confezione 1: peso 0,15 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 16
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,24 kg
Unità di misura confezione 3 PAL
Numero di unità per confezione 3 128
Confezione 3: altezza 60 cm
Confezione 3: larghezza 80 cm
Confezione 3: profondità 130 cm
Confezione 3: peso 27,42 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Senza PVC
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi