|
|
|
VW3M3805R010
Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 1m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
CANopen
|
Compatibilità gamma
|
Modicon LMC058
Lexium 28
Modicon M238
Lexium SD3
Modicon M258, Modicon M241, M251, M262
Magelis XBT GC, GT/GK con controllo
|
Tipo di bus
|
CANopen
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Cavo CanOpen preassemblato
|
Accessori / destinazione elementi
|
CANopen bus
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Collegamento elettrico
|
2 connettori
|
Tipo di connettore
|
1 RJ45
1 SUB-D 9 femmina con terminatore di linea integrato
|
Peso prodotto
|
0,077 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,758 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
800
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
70,064 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|