|
|
|
VW3M4701
Cavo per ingresso encoder master incrementale o assoluto SSI - 1 m
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Lexium Controller
Altivar Process ATV900
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Tipo prodotto
|
Cavo per encoder SSI incrementale o assoluto
|
Compatibilità prodotto
|
ATV340
ATV950
ATV930
LXM32
LMC
|
Accessori / destinazione elementi
|
Tra entrata encoder incrementali seriali SSI o master assoluti e LMC
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
1 estremità spelata
1 connettore
|
Tipo di connettore
|
1 SUB-D 15 maschio
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
125,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
13,325 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|