|
|
|
VW3M5101R200
Cavo alimentazione - Tra servomot. BDH, BSH e servoaz. - 4x1,5mm²+2x1mm² - 20m
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Tipo di accessori
|
Preassembled power cordset
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH, 1 (70 mm)
Servo motore BMH, 2 (70 mm)
Servo motore BMH, 3 (70 mm)
Servo motore BMH, 1 (100 mm)
Servo motore BMH, 2 (100 mm)
Servo motore BMH, 3 (100 mm)
Servo motore BMH, 1 (140 mm)
Servo motore BSH, 1 (55 mm)
Servo motore BSH, 2 (55 mm)
Servo motore BSH, 3 (55 mm)
Servo motore BSH, 1 (70 mm)
Servo motore BSH, 2 (70 mm)
Servo motore BSH, 3 (70 mm)
Servo motore BSH, 1 (100 mm)
Servo motore BSH, 2 (100 mm)
Servo motore BSH, 3 (100 mm)
Servo motore BSH, 1 (140 mm)
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
|
Lunghezza cavo
|
20 m
|
Composizione cavi
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Connettore - M23 industriale per servo motor side
Estremità libera per servo drive side
|
Peso prodotto
|
4,51 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
45,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,452 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
105,580 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|