|
|
|
VW3M5103R100
Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 10 m
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Tipo di accessori
|
Preassembled power cordset
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH, 1 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1
Servo motore BMH, 3 (205 mm)E conforme a IEC 60204-1
Servo motore BSH, 2 (140 mm)
Servo motore BSH, 3 (140 mm)
Servo motore BSH, 4 (140 mm)
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 15
Lexium 32
Lexium 05
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Composizione cavi
|
4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Estremità libera per servo drive side
Connettore - M40 industriale per servo motor side
|
Peso prodotto
|
4,13 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
43,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,644 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
97,564 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|