|
|
|
VW3M5103R500
Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm² - 50m
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Tipo di accessori
|
Preassembled power cordset
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH, 1 (190 mm)E conforme a IEC 60204-1
Servo motore BMH, 3 (205 mm)E conforme a IEC 60204-1
Servo motore BSH, 2 (140 mm)
Servo motore BSH, 3 (140 mm)
Servo motore BSH, 4 (140 mm)
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Lexium 15
Lexium 32
|
Lunghezza cavo
|
50 m
|
Composizione cavi
|
4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Estremità libera per servo drive side
Connettore - M40 industriale per servo motor side
|
Peso prodotto
|
30,3 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
20,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,1 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|