|
|
|
VW3M5105R200
Cavo motore 4X6 MM, 20M, CONN. M40
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Tipo di accessori
|
Preassembled power cordset
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BMH, 1 (190 mm)B2 conforme a EN 60204-1
Servo motore BMH, 2 (190 mm)E conforme a EN 60204-1
Servo motore BMH, 3 (190 mm)E conforme a EN 60204-1
Servo motore BMH, 3 (205 mm)B2 conforme a EN 60204-1
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Lunghezza cavo
|
20 m
|
Composizione cavi
|
4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Estremità libera per servo drive side
Connettore - M40 industriale per servo motor side
|
Peso prodotto
|
12,1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
13,81 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|