|
|
|
VW3M5301R500
Cavo per creazione cablaggi alim. - 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² - 50 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione LUG 03, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di alimentazione
|
Tipo prodotto
|
Cavo
|
Applicazione
|
For creating power cordsets
|
Accessori / destinazione elementi
|
Da servomotore a servoazionamento
|
Composizione cavi
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Lunghezza cavo
|
50 m
|
Peso prodotto
|
11,1 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
11,1 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|