|
|
|
VW3M5501R100
Cavo motore BMP 1,5MM*2 10M
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo di accessori
|
Cavo di alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between synchronous motor and variable speed drive
|
Compatibilità gamma
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 32
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Motore sincrono BMP 140 mm, 1 tipo C
Motore sincrono BMP 140 mm, 1 tipo F
Motore sincrono BMP 140 mm, 2 tipo C
Motore sincrono BMP 70 mm, 1 tipo R
Motore sincrono BMP 70 mm, 1 tipo F
Motore sincrono BMP 70 mm, 2 tipo R
Motore sincrono BMP 70 mm, 2 tipo F
Motore sincrono BMP 100 mm, 1 tipo R
Motore sincrono BMP 100 mm, 1 tipo F
Motore sincrono BMP 100 mm, 2 tipo R
Motore sincrono BMP 100 mm, 2 tipo F
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore M23 8 pin synchronous motor side
1 estremità liberavariable speed drive side
|
Composizione cavi
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
|
Peso prodotto
|
2,44 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
41,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
37,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,730 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|