|
|
|
VW3M5502R200
Cavo motore BMP 2,5MM*2 20M
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Altivar
|
Tipo di accessori
|
Cavo di alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between synchronous motor and variable speed drive
|
Compatibilità gamma
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Lunghezza cavo
|
20 m
|
Tipo di cavi
|
Cavo schermato
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Motore sincrono BMP 140 mm, 1 tipo R
Motore sincrono BMP 140 mm, 2 tipo F
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore M23 8 pin synchronous motor side
1 estremità liberavariable speed drive side
|
Composizione cavi
|
4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
|
Peso prodotto
|
6,6 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
48,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,018 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
2
|
Confezione 2: altezza
|
77,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
22,536 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|