|
|
|
VW3M5D1AR50
LXM28 cavo motore 5m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium 28
|
Tipo prodotto
|
Banda di alimentazione
|
Tipo di accessori
|
Preassembled power cordset
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Servo motore BCH2 a 50 W (40 mm) (senza freno)
Servo motore BCH2 a 100 W (40 mm) (senza freno)
Servo motore BCH2 a 200 W (60 mm) (senza freno)
Servo motore BCH2 a 400 W (60 mm) (senza freno)
Servo motore BCH2 a 400 W (80 mm) (senza freno)
Servo motore BCH2 a 750 W (80 mm) (senza freno)
|
Accessori / destinazione elementi
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 28
|
Lunghezza cavo
|
5 m
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Estremità libera per servo drive side
Connettore - Molex 4-pin per servo motor side
|
Calibro AWG
|
4 AWG 18
|
Peso prodotto
|
0,45 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
664 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,654 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|