|
|
|
VW3M8102R250
Cavo encoder M23 - RJ45, 25M
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di controllo
|
Tipo prodotto
|
SinCos Hiperface encoder cable
|
Accessori / destinazione elementi
|
Da servomotore a servoazionamento
|
Composizione cavi
|
3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
1 connettore M23
1 connettore RJ45
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
|
Lunghezza cavo
|
25 m
|
Peso prodotto
|
1,7 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
31,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,541 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,950 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
24
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
53,348 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|