|
|
|
VW3M8222R1000
Cavo per cablaggi di controllo - 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)- 100 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo encoder
|
Tipo prodotto
|
Cavo
|
Applicazione
|
Per creazione cavo per encoder SinCos Hiperface
|
Accessori / destinazione elementi
|
Da servomotore a servoazionamento
|
Composizione cavi
|
3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Lexium 32
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Lunghezza cavo
|
100 m
|
Peso prodotto
|
5,6 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
42,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
42,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,254 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S06
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
73,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
63,032 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|