|
|
|
VW3M9002
LXM32I 3 PHASE MODULO POWER SUPPLY
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium 32i
|
Tipo prodotto
|
Connettore alimentazione
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Drive control unit LXM32i
Servo motor with power stage BMI
|
Accessori / destinazione elementi
|
Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 32i
|
Tipo di connettore
|
Morsettiera
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Peso prodotto
|
0,188 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
13,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
192,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,700 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|