|
|
|
VW3M9103
LXM32I MODULO CAN M12 2DI M8 SOURCE, STO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium 32i
|
Tipo prodotto
|
Connector module
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Collegamento elettrico
|
Connettore industriale
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
Drive control unit LXM32i CANopen
|
Accessori / destinazione elementi
|
Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
|
Compatibilità gamma
|
Lexium 32i
|
Interfaccia di comunicazione
|
CANmotion
CANopen DS402
|
Tipo ingresso/uscita
|
2 ingressi digitali
|
Logica ingresso digitale
|
Sorgente
|
Funzione di sicurezza
|
STO (safe torque off)
|
Peso prodotto
|
0,222 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
216,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,09 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|