|
|
|
VW3M9405
LXM32I STO CAVO PREASSEMBLATO 5M, M8
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Lexium 32i
|
Tipo prodotto
|
Cavo
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di collegamento
|
Compatibilità prodotto
|
Connector module VW3M91 con funzione di sicurezza Safe Torque Off
Connector module VW3M92 con funzione di sicurezza Safe Torque Off
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo
|
5 m
|
Collegamento elettrico
|
M8 connettore femmina, 1 terminali
Estremità libera, 1 terminali
|
Composizione cavi
|
3 x 0,34 mm²
|
Norme di riferimento
|
IEC 61800-5-2
|
Wire colour
|
Bianco: STO_A
Marrone: STO_B
Verde: STO_COM
|
Peso prodotto
|
0,184 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
19,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
178,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
29,400 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
28,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
39,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,184 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|