|
|
|
VZ11
Polo neutro aggiuntivo - 12...40 A per TeSys Vario V02...V2
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
VZ
|
Tipo prodotto
|
Additional neutral block
|
Livello delle prestazioni
|
Alte prestazioni
|
Numero di poli
|
1N
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Early make, late break
|
Compatibilità prodotto
|
V1
V2
V02
V0
V01
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys VARIO interruttore di manvovra-sezionatore
|
Tipo di rete
|
CA
DC
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Sinistra
Destra
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
40 A
|
Durata meccanica
|
100000 cicli
|
Durata elettrica
|
30000 cicli CC-1...5
100000 cicli AC-21
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite cavo 6 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite cavo 10 mm² - rigidità cavo: solido
|
Coppia di serraggio
|
2,1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
|
Altezza
|
74 mm
|
Larghezza
|
16 mm
|
Profondità
|
35 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
|
Certificazioni prodotto
|
GL
CSA
UL
"UKCA"
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Robustezza meccanica
|
Vibrazioni 10...150 Hz (1 gn) conforme a IEC 60068-2-6
Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
|
Temperatura ambiente operativa
|
-20…50 °C
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
48,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
69
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,582 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
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
Senza PVC
|
Sì
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|