Schneider-Electric
 
VZN12 immagine - metel
VZN12
Polo principale aggiuntivo 12 A per TeSys Mini Vario VN12
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo VZN
Tipo prodotto Additional pole
Livello delle prestazioni Norme
Numero di poli 1P
Composizione e tipologia contatti 1 NO
Compatibilità prodotto VN12
Tipo di rete CA
DC
Frequenza di rete 50/60 Hz
Installazione Destra
Sinistra
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma TeSys TeSys VARIO VCFN interruttore di manvovra-sezionatore
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 12 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Durata meccanica 50000 cicli
Durata elettrica 30000 cicli CC-1...5
50000 cicli AC-21
Attitudine all'isolamento Si
Connessioni - morsetti Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite cavo 4 mm² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio Circuito di potenza: 0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza 45,5 mm
Larghezza 12 mm
Profondità 39 mm
Peso prodotto 0,02 kg
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60947-3
Certificazioni prodotto GL
UL
CSA
Trattamento di protezione TC
Grado di protezione IP IP20 conforming to CEI 60529
Robustezza meccanica Vibrazioni 10...150 Hz (5 gn) conforme a IEC 60068-2-6
Urti 11 ms (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente operativa -20…50 °C
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60595-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,4 cm
Confezione 1: larghezza 7,7 cm
Confezione 1: profondità 5,6 cm
Confezione 1: peso 22,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 70
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,751 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months