Modello pulsantiera
|
Doppio isolamento
|
Materiale cassetta
|
Polipropilene
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta vuota
|
Numero di fori
|
3 fori
|
Colore pulsantiera
|
Giallo
|
Ingresso cavo
|
Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8…26 mm
|
Guard rail
|
Senza
|
Centro forato comando verticale
|
30 mm
|
Norme di riferimento
|
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Certificazioni prodotto
|
GOST
CCC
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Peso prodotto
|
0,44 kg
|