Schneider-Electric
 
XACA04H7 immagine - metel
XACA04H7
Pulsantiera pensile vuota XACA - 4 fori verticali
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAC
Tipo prodotto Stazione di comando pensile
Nome dispositivo XACA
Caratteristiche tecniche
Modello pulsantiera Doppio isolamento
Materiale cassetta Polipropilene
Topologia della rete Circuito di controllo
Modello pulsantiera Cassetta vuota
Numero di fori 4 fori
Colore pulsantiera Giallo
Ingresso cavo Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8…26 mm
Guard rail Senza
Centro forato comando verticale 30 mm
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
Certificazioni prodotto CSA
GOST
CCC
UL
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforme a EN 50102
Durata meccanica 1000000 cicli
Peso prodotto 0,54 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 9,0 cm
Confezione 1: larghezza 8,2 cm
Confezione 1: profondità 45,5 cm
Confezione 1: peso 626,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months