|
|
|
XACA9416
Testa pulsante - ad impulso blu
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Testa diametro 37mm applicazioni severe
|
Nome componente
|
XACA
|
Caratteristiche tecniche
Marcatura
|
Non marcato
|
Info da operatore
|
Con involucro
|
Colore capsula o gemma
|
Blu
|
Compatibilità prodotto
|
XACA..
|
Installazione
|
Lato frontale della cassetta
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60204-32
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Peso prodotto
|
0,01 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
9,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
94,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
250
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,761 kg