|
|
|
XACB9112
Testa pulsante con cappuccio xac-b - nera - 4 mm, -25..+70 °C
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Testa diametro 37mm applicazioni severe
|
Nome componente
|
XACB
|
Marcatura
|
Non marcato
|
Info da operatore
|
Con involucro
|
Corsa di funzionamento
|
4 mm
|
Colore capsula o gemma
|
Nero
|
Compatibilità prodotto
|
XESD2251
XESB2011
XENB....
XENC....
XESD2241
XESD2201
XEND....
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
6,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
64,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,612 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|