|
|
|
XACD022
Pulsantiera pensile vuota XAC-D - comando direzione, 1 foro
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Stazione di comando pensile
|
Nome dispositivo
|
XACD
|
Caratteristiche tecniche
Modello pulsantiera
|
Doppio isolamento
|
Materiale cassetta
|
Polipropilene
|
Tipo di controllo
|
Intuitivo
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
Circuito di potenza
|
Modello pulsantiera
|
Cassetta vuota
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Colore pulsantiera
|
Giallo
|
Ingresso cavo
|
Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7…18 mm
|
Guard rail
|
Senza
|
Norme di riferimento
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
70 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme aIEC 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforme aEN 50102
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Peso netto
|
0,345 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
31,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
412,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,658 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|