Modello pulsantiera
|
Doppio isolamento
|
Materiale cassetta
|
Polipropilene
|
Tipo di controllo
|
Intuitivo
|
Topologia della rete
|
Circuito di potenza
|
Modello pulsantiera
|
Completa pronta per l'uso
|
Applicazione pulsantiere
|
Controllo motore sollevatore a velocità singola
|
Tipologia avviatore
|
Con inversione (2 sensi di marcia)
|
Composizione pulsantiera
|
1 pulsante bidirezionale
|
Tipo pulsante di controllo
|
Pulsante prima direzione bipolare raise, slow
Pulsante seconda direzione bipolare lower, slow
|
Compatibilità prodotto
|
XEDS3111 per funzionamento inverso
|
Interblocco meccanico
|
Con interblocco meccanico
|
Colore pulsantiera
|
Giallo
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60204-32
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 50102
|
Durata meccanica
|
3000000 cicli
|
Ingresso cavo
|
Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7…18 mm
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
16 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Forza di funzionamento
|
28 N
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
|
Potenza di impiego nominale in W
|
2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
1000000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(3-4)P
(1-2)P
(7-8)P
(5-6)P
|
Identificatore terminale
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Peso prodotto
|
0,355 kg
|