|
|
|
XACS104
Contatti - 2 NC - ad impulso - montaggio su base
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome componente
|
XACS
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Compatibilità prodotto
|
XACA
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio base
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm² con estremità cavo
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Descrizione codice contatto
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Massima resistenza tra terminali
|
25 MΩ
|
Resistenza
|
11 N
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG
|
Potenza di impiego nominale in W
|
40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Peso prodotto
|
0,045 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
52,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,305 kg
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm