|
|
|
XACS413
Contatti ad impulso - 2 NO - montaggio frontale, interasse 30 O 40 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome componente
|
XACS
|
Topologia della rete
|
Circuito di controllo
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Tipo di operatore
|
Ad impulso
|
Compatibilità prodotto
|
ZA2B... testa
XACA
|
Interblocco meccanico
|
Senza interblocco meccanico
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NO
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Interassi di fissaggio orizzontali
|
40 mm
|
Centri fissaggio verticale
|
30 mm
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Descrizione codice contatto
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Massima resistenza tra terminali
|
25 MΩ
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG
|
Potenza di impiego nominale in W
|
42 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
45 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
60 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Potenza di impiego nominale in VA
|
140 VA AC-15 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V 50/60 Hz, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico)
385 VA AC-15 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V 50/60 Hz, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico)
455 VA AC-15 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 230 V 50/60 Hz, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico)
525 VA AC-15 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 127 V 50/60 Hz, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico)
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
|
Identificatore terminale
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Peso prodotto
|
0,07 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
70,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,3 kg