|
|
|
XALE3
Pulsantiera vuota XAL-E - grigio chiaro - 3 fori - IP54 - PER XB7 Ø22 MM
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALE
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo vuota
|
Nome dispositivo
|
XALE
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
|
Numero di fori
|
3 fori
|
Colore base della cassetta
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
|
Ingresso cavo
|
2 espulsori, capacità di serraggio: 20 mm
6 espulsori per ISO M20
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Per montaggio cliente
|
Peso prodotto
|
0,1 kg
|
Marcatura
|
CE
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 62208
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
94,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
8,300 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,200 cm
|
Confezione 2: profondità
|
33,400 cm
|
Confezione 2: peso
|
549,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
30
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,677 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|