|
|
|
XALEK178F
Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 2 NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALE
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo completa
|
Nome dispositivo
|
XALE
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB7 Ø 22 mm
|
Applicazione pulsantiere
|
Funzione arresto di emergenza
|
Colore base della cassetta
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Giallo (RAL 1021)
|
Materiale
|
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Composizione stazione di controllo
|
1 pulsante arresto di emergenza, rosso, movimento a scatto 2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavo
|
2 espulsori, capacità di serraggio: 16 mm
4 espulsori per ISO M20
|
Peso prodotto
|
0,137 kg
|
Marcatura
|
CE
|
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
4 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,3 A a 240 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
0,6 A a 120 V, AC-14, D300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Affidabilità elettrica
|
λ <= 10exp(-6) a 17 V e 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 62208
IEC 60204-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
137,500 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 2
|
400
|
Confezione 2: altezza
|
110,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
120,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
100,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
75,000 kg