|
|
|
XALG04
Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 4 fori - 4 fori
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALG
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo vuota
|
Nome dispositivo
|
XALG
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
|
Caratteristiche ambientali
|
Atmosfera intensa
|
Colore base della cassetta
|
Nero (RAL 9005)
|
Colore coperchio
|
Nero (RAL 9005)
|
Materiale
|
Poliammide rinforzato minerale
|
Ingresso cavo
|
2 espulsori per ingresso cavo ISO M20
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69
IP69K
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Per montaggio cliente
|
Numero di fori
|
4 fori 30 mm
|
Larghezza totale CAD
|
180 mm
|
Altezza totale CAD
|
72 mm
|
Profondità totale CAD
|
65 mm
|
Peso prodotto
|
0,331 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
10 mPa a 80 °C, distanza: 0,2 m
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to EN 50102
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Buona resistenza all'acido lattico a 10 °C
Buona resistenza al detergente a 60 °C
Non resistente all'acido formico (10%) a 50 °C
Non resistente all'acido lattico a 90 °C
Buona resistenza all'ammoniaca
Buona resistenza al benzene
Buona resistenza al burro
Buona resistenza all'acido citrico (10%)
Buona resistenza ai composti di taglio
Buona resistenza all'etano
Buona resistenza all'etanolo
Buona resistenza all'etilene
Buona resistenza agli acidi grassi
Buona resistenza agli alcool grassi
Buona resistenza al latte
Buona resistenza agli oli e lubrificanti per motori
Buona resistenza agli oli (vegetali, minerali)
Buona resistenza al petrolio grezzo
Buona resistenza all'acetone
Buona resistenza all'acido urico (20%)
Resistenza limitata all'acido acetico (10%)
Resistenza limitata all'acido borico
Non resistente all'acqua ossigenata (30%)
Non resistente all'acido nitrico (2%)
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-1
CEI EN 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
319,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,588 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|