|
|
|
XALK01
Pulsantiera vuota XAL-K - plastica - 1 foro
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALK
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo vuota
|
Nome dispositivo
|
XALK
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
|
Applicazione pulsantiere
|
Funzione arresto di emergenza
Funzione interruzione di emergenza
|
Numero di fori
|
1 foro
|
Colore base della cassetta
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Giallo (RAL 1021)
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Ingresso cavo
|
1 ingresso sfondabile per pressacavo, capacità di serraggio: 14 mm
2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20, capacità di serraggio: 12 mm
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Caratteristiche tecniche
Stile assemblaggio
|
Per montaggio cliente
|
Numero di file orizzontali
|
1
|
Numero di file verticali
|
1
|
Peso prodotto
|
0,136 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera
|
Codice composizione elettrica
|
SR1
SF1
MR1
MF1
|
Gruppo principale
|
1 foro
|
Gruppo di prodotto
|
Giallo standard
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
118,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,468 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
480
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
73,724 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|