Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XALK
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo completa
|
Nome dispositivo
|
XALK
|
Applicazione prodotto
|
Per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm
|
Applicazione pulsantiere
|
Funzione arresto di emergenza
Funzione interruzione di emergenza
|
Colore base della cassetta
|
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
Colore coperchio
|
Giallo (RAL 1021)
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Tipo operatore
|
1 pulsante a fungo
|
Descrizione operatori
|
Rosso senza marcatura 2 NC
|
Reset
|
Sblocco a chiave
|
Composizione stazione di controllo
|
1 pulsante con testa a fungo Ø 40 mm, rosso 2 NC non marcato contrassegni
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Caratteristiche tecniche
Ingresso cavo
|
1 ingresso sfondabile per pressacavo 0…14 mm
2 ingressi sfondabili per pressacavo Pg 13 e ISO M20 0…12 mm
|
Peso prodotto
|
0,188 kg
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Numero chiave
|
455
|
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Corsa di funzionamento
|
1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
44 N
|
Durata meccanica
|
300000 cicli
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Affidabilità elettrica
|
Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA conforme a IEC 60947-5-4
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Grado di protezione NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-5
JIS C 4520
IEC 60364-5-53
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
ISO 13850
IEC 60947-5-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
196,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,314 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|