Schneider-Electric
 
XALSZ1E immagine - metel
XALSZ1E
Adattatore AS-INTERFACE - HARMONY XAL - 2 I/2 O
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XAL
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Adattatore
Descrizione accessori Interfaccia 2 ingressi/2 uscite
Compatibilità gamma Sistema di cablaggio AS-Interface
Alimentazione Tramite bus AS-Interface
Caratteristiche tecniche
Interfaccia AS-i S-B.A.E
Bit parametri Non usato
Assorbimento di corrente < 80 mA
Collegamento elettrico 1 morsettiera, capacità di serraggio: 2 x 0,22 mm² per linea AS-Interface
Peso prodotto 0,05 kg
Ambiente
Certificazioni prodotto UL
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 10,5 cm
Confezione 1: peso 40,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 996,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months