|
|
|
XAPA4100
Pulsantiera vuota XAP-A - plastica - non forata
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAP
|
Tipo prodotto
|
Stazione di controllo vuota con cerniere
|
Nome dispositivo
|
XAPA
|
Dim. piastra frontale prodotto
|
151 x 241 mm
|
Profondità utilizzabile
|
83 mm
|
Numero di fori
|
Non forato
|
Colore base della cassetta
|
Grigio
|
Colore coperchio
|
Grigio
|
Materiale
|
Poliestere rinforzato vetro
|
Ingresso cavo
|
Non forato
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a NF C 20-010
IP69K
|
Resistenza agli agenti chimici
|
Resistenza elevata agli acidi
Resistenza elevata a tuttii solventi
Resistenza elevata alle basi
Resistenza elevata al gasolio
Resistenza elevata ai sali minerali
Resistenza elevata agli oli e ai lubrificanti
Resistenza elevata alla benzina
Resistenza elevata all'acqua di mare
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,89 kg
|
Tenuta al fuoco
|
M3 conforme a CSTB
VO conforme a UL 94
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Categoria di sovratensione
|
Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a NF C 20-455
960 °C conforme a IEC 92
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
13,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,056 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,708 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
32
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
52,188 kg